Corning® Spin-X® UF 6 mL , 5,000 MWCO, 25/ケース
Product Number431482

本製品により、タンパク質やその他の生物学的分子の濃縮や脱塩をシンプルにワンステップで行い、90%以上回収することができます。
- デッドストップデザインは、回転によって乾燥するリスクを減らし、改めてスピンさせる必要がありません。
- Spin-X UF 6 mLは容量6 mLまでのサンプルにご利用いただけます。
- 低結合ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンは、5つの分子量のカットオフ値(MWCO:5,000, 10,000, 30,000, 50,000, 100,000) から選択が可能です。濃縮するタンパク質の1/2~1/3 小さいMWCOを選択します。
- 取り違えを防ぐために、MWCOと目盛は濃縮チューブの右側に印字してあります。
- Spin-X UF 6 mL はアングルローターのみで使用可能です。最小ローターアングルは25°です。詳しくはTechnical Literatureのタブにある、マニュアルやプロトコール、選択と使用方法ガイドを参照してください。
¥30,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 431482 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 25 / ケース |
ブランド | Corning® |
フィルタースタイル | 遠心 |
ワーキングボリューム | 6 mL |
メンブレン材質 | ポリエーテルスルホン |
メンブレン | 5,000 MWCO |
メンブレン面積 | 2.5 cm² |
パッケージング | バルクパック |
ハウジング素材 | ポリカーボネート |
高さ | 122 mm |
直径 | 17 mm |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.01425001
- Quality Certificate - Lot No.26124003
- Quality Certificate - Lot No.15724002
- Quality Certificate - Lot No.01824001
- Quality Certificate - Lot No.27523003
- Quality Certificate - Lot No.26323002
- Quality Certificate - Lot No.19223001
- Quality Certificate - Lot No.35722011
- Quality Certificate - Lot No.35422010
- Quality Certificate - Lot No.32722009
- Quality Certificate - Lot No.25122008
- Quality Certificate - Lot No.20022007
- Quality Certificate - Lot No.20022006
- Quality Certificate - Lot No.15922005
- Quality Certificate - Lot No.15222004
- Quality Certificate - Lot No.07622003
- Quality Certificate - Lot No.04522002
- Quality Certificate - Lot No.02622001
- Quality Certificate - Lot No.19721005
- Quality Certificate - Lot No.16221004
- Quality Certificate - Lot No.15721003
- Quality Certificate - Lot No.09621001
- Quality Certificate - Lot No.31820003
- Quality Certificate - Lot No.15420002
- Quality Certificate - Lot No.12320001
- Quality Certificate - Lot No.32519010
- Quality Certificate - Lot No.31619009
- Quality Certificate - Lot No.26319008
- Quality Certificate - Lot No.23219007
- Quality Certificate - Lot No.18519006