Corning® 1L方形PET储液瓶,带45 mm盖
产品编号431533
新型方形聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 储液瓶使用更方便,在架子上占用更少的空间 (13-20%),适用于混合、取样和储存。PET树脂重量轻、抗裂,且如玻璃般透明。瓶子使用无内衬,橙色GL45螺纹HDPE密封盖。
特性:
- 适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液
- 宽大的37mm开口,更便于移液操作
- 丝印白色釉质刻度,比模制刻度更清晰
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶
- 便于识别的大块白色标记区,带易撕线的包装袋
- 采用独立包装,经过γ-辐照灭菌且无热原
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431533 |
| Qty./Pk | 12 / Pk |
| Qty./Cs | 24 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 1000 mL |
| Top Style | Threaded |
| Cap Style | Plug seal |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Bottle Shape | Square |
| Packaging | Individually wrapped |
| Cap Color | Orange |
| Thread Finish | 45 |
| Neck I.D. | 37 mm |
| Graduation Interval | 50 mL |
| Bottle Feature | Graduated |
| Feature | Disposable |
| Sterile | Yes |
| Graduation Range | 100 - 1000 mL |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 02826003
- 质量证书 – 批号 00826001
- 质量证书 – 批号 33125025
- 质量证书 – 批号 24825024
- 质量证书 – 批号 23225023
- 质量证书 – 批号 21725022
- 质量证书 – 批号 18225021
- 质量证书 – 批号 16825020
- 质量证书 – 批号 13525018
- 质量证书 – 批号 13325017
- 质量证书 – 批号 11625016
- 质量证书 – 批号 11625015
- 质量证书 – 批号 11525014
- 质量证书 – 批号 09125013
- 质量证书 – 批号 08925012
- 质量证书 – 批号 08825011
- 质量证书 – 批号 08725010
- 质量证书 – 批号 06625009
- 质量证书 – 批号 06525008
- 质量证书 – 批号 06425007
- 质量证书 – 批号 05425006
- 质量证书 – 批号 01125005
- 质量证书 – 批号 00925004
- 质量证书 – 批号 00725002
- 质量证书 – 批号 00625001
- 质量证书 – 批号 35124011
- 质量证书 – 批号 34324010
- 质量证书 – 批号 31824009
- 质量证书 – 批号 25424008
- 质量证书 – 批号 21024007