text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ストレージボトル八角型 PET製 60mL

Product Number431730

E-mail
ポリエチレンテレフタレート(PET)製の新製品ボトルは、培地、生物製剤、その他溶液の保存やサンプリングに適しています。PET素材により、ボトルは軽量で、耐破損性とガラスのような透明性を備えています。
特長:
  • 便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持
  • 耐破損性ボトルはガラスボトルの代替品として最適で、取扱いが容易なエルゴノミックデザイン
  • 滅菌保障レベルはSAL 10-6で、ノンパイロジェニックを保証
  • キャップは、漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップ
  • 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能
  • USP クラスVI に適合し、細胞毒性がなく、非hemolytic


  • In Stock

    Details
    Product Number   431730
    Qty./Cs   96 / Cs  
    Brand   Corning®  
    Packaging Format   12 Bottles/Tray  
    Capacity   60 mL  
    Top Style   Threaded  
    Cap Style   Screw cap  
    Cap Material   High density polyethylene  
    Cap Color   Natural  
    Graduation Interval   10 mL  
    Height   81 mm (approx.)  
    Cross Section   40mm (approx)  
    Sterile   Yes  
    Graduation Range   10 - 60 mL  
    Application   Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences  
    Specifications Documents