text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Elplasia® マルチウェルプレート 24ウェル クリアボトムプレート黒 ラウンドボトム 超低接着表面

Product Number4441

E-mail

シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。

ラウンドボトムプレートは、新しいウェル形状とCorning 低接着(ULA)表面が特長です。Corning ULA表面は、再現性の高いスフェロイドが形成でき、その回収が容易に行えます。親水性で生物活性がなく、生物分解を受けません。

Corning Elplasia ラウンドボトムプレートは、多量のスフェロイド形成、回収と培養に適した製品です。ラウンドボトムプレートには6, 24, 96ウェルのフォーマットがあり、いずれもCorning 超低接着(ULA)表面です。

•スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる
•プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能
•ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅
•黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減
•蛍光/発光アッセイに最適
•複数のフォーマットから選択可能


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥52,400 per case

Out of Stock

Details
Product Number   4441
Qty./Pk   1 / Pk  
Qty./Cs   5 / Cs  
Brand   Corning®  
Plate Format   24-well  
Plate Feature   Microcavity dimensions: 500 wide, 400 deep and Microcavity shape: round  
Plate Color   Clear bottom black  
Well Bottom   Round  
Well Bottom Color   Clear  
Well Volume   3.47 mL  
Well Shape   Round  
Recommended Working Volume   2 mL  
Surface Treatment   Ultra-Low Attachment  
Sterile   Yes  
Sterile Details   Gamma Irradiated at a minimum of 10kGy  
Lids Included   Yes  
Maximum Spheroid Diameter   250 µm  
Specifications Documents