Corning® 1536ウェル 黒色/透明 丸底ボトム 超低接着スフェロイドマイクロプレート、フタ付
Product Number4527
新しい独自のデザインのスフェロイドプレートは1枚のマイクロプレートで三次元多細胞スフェロイドのアッセイと解析を行うのに理想的です。超低接着(ULA) 表面は、均一で再現性のある三次元スフェロイドの形成が可能です。不透明な黒色ウェル壁は光学的に透明な丸底ウェル間のクロストークを抑えます。
- 1536ウェルフォーマットはハイスループット3次元セルカルチャーを可能にします。
- 光学的に透明な丸底と黒色不透明の本体です。
- 超低接着表面の共有結合はウェル表面への細胞接着を抑制します。
- 新しい独自のウェル形状はウェルの中心でのスフェロイド形成を助けます。
- 各ウェルを壁が覆う独自のデザインはウェル間のクロストークを低減します。
- 新しいマイクロプレートにスフェロイドを移動させることなく、1枚のプレートでアッセイが行えます。
- GNFウルトラハイスループットシステムに適合します。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥ 523,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4527 |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 50 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 1536 ウェル |
プレート外観 | スタンダード |
プレート色 | 黒 |
ウェルボトム | ラウンド |
ボトムの色 | クリア |
ウェル容量 | 14 mL |
推奨培地ウェル容量 | 12 µL |
推奨ワーキングボリューム | 5 to 10 µL |
表面処理 | 超低接着 |
滅菌 | Yes |
フタ付き | Yes |
Specifications Documents