text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Elplasia® 12K フラスコ

Product Number4537

E-mail


Corning Elplasia 12K フラスコは、スキャフォールドフリーモデルで、高密度のスフェロイドを形成する研究者のニーズにお応えします。Elplasia 12K フラスコは、T75 フラスコと同様のフットプリントで、1 cm² あたり152 個のマイクロキャビティが配置されています。コーニングの超低接着(ULA)表面、マイクロキャビティの丸みのある形状、そして重力により、同じ形と大きさのスフェロイドを約12,000 個形成することができます。Corning ULA 表面は、アニマルフリー、親水性で電荷的に中性なハイドロゲルが共有結合している表面です。ULA 表面は足場依存性スキャフォールドフリースフェロイドの形成を促進し、また回収も容易です。




¥51,700 per case

You might also be interested in
Corning® Elplasia® プレート
Details
Product Number   4537
パック入数   1 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
フラスコ形状   長方形  
表面処理   超低接着  
キャップスタイル   ベントタイプ  
キャップカラー   オレンジ  
推奨培地容量   25 mL - 50 mL  
ストレージ   Room Temperature/Ambient  
表面コーティング   超低接着  
滅菌   Yes  
滅菌詳細   SAL 10-3  
アプリケーション   Drug Screening and HIgh Throughput Screening, Cancer/Tumor Biology, Stem Cell Biology, Cell Therapy Research, Tissue Engineering, Biobanking/Bioprinting  
フラスコスタイル   培養  
培養面積   152 microcavities per cm²  
Microcavity Quantity   12,000  
Microcavity Depth   650 µm  
Microcavity Diameter   850 µm  
Gas Permeable   Yes  
Flask Body Material   Polystyrene  
Substrate Material   Polystyrene  
Maximum Spheroid Diameter   400 µm  
Specifications Documents