Corning® Elplasia® 12K オープンウェルプレート
Product Number4547
Corning Elplasia 12K オープンウェルプレートは、スキャフォールドフリーモデルで、高密度のスフェロイドを形成する研究者のニーズにお応えします。Elplasia 12K オープンウェルプレートは、マイクロプレートと同様のフットプリントで、1 cm² あたり152 個のマイクロキャビティが配置されています。コーニングの超低接着(ULA)表面、マイクロキャビティの丸みのある形状、そして重力により、同じ形と大きさのスフェロイドを約12,000 個形成することができます。Corning ULA 表面は、アニマルフリー、親水性で電荷的に中性なハイドロゲルが共有結合している表面で、スフェロイドの形成を促進し、またアクセスも容易です。培地交換ポートにより、リキッドハンドリング時のスフェロイドへの影響を最小限に抑えます。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4547 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 表面処理 | 超低接着 |
| ストレージ | Room Temperature/Ambient |
| 表面コーティング | 超低接着 |
| 滅菌 | あり |
| 滅菌詳細 | SAL 10-3 |
| アプリケーション | Drug Screening and High Throughput Screening, Cancer/Tumor Biology, Stem Cell Biology, Cell Therapy Research, Tissue Engineering, Biobanking/Bioprinting |
| 培養面積 | 152 microcavities per cm² |
| Microcavity Quantity | 12,000 |
| Microcavity Depth | 650 µm |
| Microcavity Diameter | 850 µm |
| Gas Permeable | Yes |
| Flask Body Material | Polystyrene |
| Substrate Material | Polystyrene |
| Maximum Spheroid Diameter | 400 µm |
Specifications Documents