Corning® 50mLポリプロピレン製遠沈管コニカル底, CentriStar™キャップ,ユニバーサルラック入り, 滅菌済み, 25/ユニバーサルラック, 300/ケース
Product Number4558
優れたパフォーマンス
- 最大RCF: 17,000 xg
- 使用温度範囲 -80°C ~ 120°C
- 使用期限は製造から5年
- 取扱いが容易
- 漏れの少ないデザイン
- 着脱が容易なキャップ
- 読みやすい目盛
- 大き目の白いマーキングスポットつき
信頼の品質- RNase-/DNase-フリーを保証しています
- 重金属フリーの色素を使用
- 透明ポリプロピレン製
- ノンパイロジェニック
- 滅菌済み
- さらに詳しくは 技術資料一覧をご覧ください
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥29,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4558 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 300 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 50 mL |
| 使用用途 | 遠心 |
| 底の形状 | コニカル |
| トップスタイル | ネジ付き |
| 最大RCF | 15500 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 2.5 mL |
| カラー | クリア |
| キャップスタイル | セントリスター |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップ直径 | 35.2 mm (approx.) |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
| 自立型 | No |
| 外径 | 29.1 mm (approx.) |
| 長さ | 114.4 mm (approx.) |
| 特長 | ディスポーザブル |
| ラック | あり |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents