text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384孔黑色/透明底低边超低吸附微孔板,大包装

产品编号4588

电子邮件

(3827的推荐替代产品)

20/袋,带盖,无菌超低吸附微孔板具有共价结合的水凝胶层,可有效抑制细胞粘附 表面可最大限度降低蛋白吸附、酶活化和细胞激活 表面具有无细胞毒性、生物学惰性、不可降解等特点 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原 黑色微孔板具有低背景荧光及最小的光散射,有助于减少串扰 不透明板壁可避免孔间串扰 光学透明平底便于直接使用显微镜观察 可用于顶读和底读酶标仪 大包装 20/袋”
康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   4588
数量/包   20 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔  
平板特性   低边  
平板颜色   透明底黑色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   112 µL  
细胞生长面积   0.06 cm² (近似值)  
建议中等孔容积   25 - 50 µL  
建议工作容积   20-80 µL  
表面处理   超低吸附  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件