Corning®セルバインド表面 マイクロキャリア 500g ボトル
Product Number4621
コーニングのマイクロキャリアはスケールアッププロセスを簡単にします。マイクロキャリアビーズは滅菌済で、別途購入のバイオリアクター用クローズドシステムと共にすぐに使えます。それに加え、マイクロキャリアは細胞数や細胞生存率を最大にするための細胞接着を強化する表面処理が施されています。
特長:
製品仕様:
特性:
クローズドシステムパッケージ:
Corning マイクロキャリアはCorning CellBIND表面でのとりそろえが有ります。100 g と 500 gのボトル で提供され、バイオリアクターへのローディング時に偶発的なコンタミネーションを防ぐコーニング無菌トランスファーキャップにフィットします。 無菌トランスファーキャップはオスルアーロックコネクター又はMPCクイックコネクトのどちらかが選べます。 マイクロキャリアと無菌トランスファーキャップは別売りです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥ 456,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4621 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
サイズ | 500 g |
表面処理 | Corning CellBIND表面 |
Specifications Documents