text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning®低濃度 Synthemax® II マイクロキャリア 100g ボトル

Product Number4622

E-mail
コーニングのマイクロキャリアはスケールアッププロセスを簡単にします。マイクロキャリアビーズは滅菌済で、別途購入のバイオリアクター用クローズドシステムと共にすぐに使えます。それに加え、マイクロキャリアは細胞数や細胞生存率を最大にするための細胞接着を強化する表面処理が施されています。


特長:
  • USP クラス VI ポリスチレン素材が一貫性のあるプラットフォームを提供
  • 高い滅菌保証レベル (SAL) 10-6
  • ノンパイロジェニック
  • クローズドシステムのパッケージと共に大容量も取り揃え


  • 製品仕様::
  • ビーズサイズ: 125-212 µm
  • 密度: ~1.026
  • 培養表面 (cm2/gram): 360


  • 特性:
  • 幹細胞培養用合成表面
  • 間葉系幹細胞(MSCs)の培養に適しています。


  • クローズドシステムパッケージ:
    低濃度シンセマックス2表面のコーニングマイクロキャリアは、100 g と 500 gのボトル で提供され、バイオリアクターへのローディング時に偶発的なコンタミネーションを防ぐコーニング無菌トランスファーキャップにフィットします。 無菌トランスファーキャップはオスルアーロックコネクター又はMPCクイックコネクトのどちらかが選べます。 マイクロキャリアと無菌トランスファーキャップは別売りです。
    Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥143,750 per case

    Details
    Product Number   4622
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    サイズ   100 g  
    表面処理   低濃度 Synthemax II表面  
    Specifications Documents