text.skipToContent text.skipToNavigation

チャージングスタンド

Product Number4998

E-mail

ピペットコントローラーチャージングスタンドは、使用していないときにピペットコントローラーを便利に充電および保管するための装置です。ピペットコントローラーの保管方法は用途に応じて3ポジションあり、スタンド上にアイコンで表示されています。

・ブレークポジション:作業中に便利でコンタミネーションの回避に役立ちます
・レストポジション:使用後ピペットコントローラーの保管に最適です
・チャージングポジション:ピペットコントローラーを充電するときに使用します


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


¥10,500 per case

Details
Product Number   4998
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
オートクレーブ可能   Yes  
容量範囲   0.25 - 2.5 mL  
Specifications Documents