PYREX® 共通摺合せ栓付三角フラスコ 1000mL
Product Number5020-1L

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

(This is the suggested replacement for 5000-1L)
No.32 のストッパー付きで密閉できます。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。およその容量を示す目盛が付いています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥40,350 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 5020-1L |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 6 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 1000 mL |
トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
ネック形状 | 狭口 |
特長 | リユーザブル |
目盛りの間隔 | 50 mL |
標準テーパーストッパーナンバー | 32 |
高さ | 241 mm (approx.) |
外径 | 129 mm (approx.) |
Flask Style | Erlenmeyer |
Sterile | No |
Graduation Range | 250 - 1000 mL |
Specifications Documents