Corning®ステップ-R スターターパック
Product Number6636
円滑なスタートを可能にするCorningステップ-R スターターパックは、ステップ-R(本体)、2本のシリンジチップアダプター(25 mLと50 mL)、24本のシリンジチップ(0.05 mL、2.5 mL、5 mL、12.5 mL、25 mL、および50 mL)がセットになった便利なパックです。
- 簡単な容量設定:デバイス上の容量選択チャートを使って容量を設定します。
- 迅速かつ正確な連続分注:1回の充填で最大48回の連続分注が可能です。
- メンテナンスフリーです。
- ISO 8655に準拠しています。
- 品質保証書を同封してお届けします。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥ 55,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 6636 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
滅菌 | No |
サイズ | N/A |
Specifications Documents