text.skipToContent text.skipToNavigation

オルガノイドカウント用 Corning® セルカウンター ソフトウェア

Product Number6749-OC

E-mail


オルガノイドカウント用ソフトウェアはアルファベットのアクセスコードで提供され、深さ0.2 mm、容量20 µLのカウンティングチャンバーが付属します。このソフトウェアを使用すると、Corning セルカウンターで、形態に基づいた3D細胞培養データを短時間で取得することができます。結果はアプリケーションインターフェース内で表示されるほか、クラウドログインを利用することでリモートアクセスが可能です。ストレージは無制限です。

  • 正確 – 機械学習による人工知能を搭載 
  • マルチインフォメーション – 1 mLあたりのオルガノイド数および表面積データ
  • 高速 – クラウドベースの解析により最短 3秒でカウント
  • コスト効率と汎用性 – 標準的な0.1 mmカウンティングチャンバーおよび0.2 mmカウンティングチャンバーと互換性があり、消耗品が不要



¥766,500 per case

You might also be interested in
Corning® Counting Chamber for Corning Cell Counter, 0.1 mm
Corning® Counting Chamber for Corning Cell Counter, 0.2 mm
Disposable Counting Chamber for Corning® Cell Counter, 0.1 mm
Details
Product Number   6749-OC
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® セルカウンター

Corning® セルカウンター

6749

¥487,000 per each