Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® ボトルトップディスペンサー、10 - 100 mL
Product Number6845
Corning ボトルトップディスペンサーは有機および無機液体の分注に最適なソリューションです。特殊な空気パージと閉鎖循環方式により分注時や非使用時に試薬をロスしません。ディスペンサーには直径の異なる4 種類のアダプターが付属し、複数のボトルサイズに対応しています。伸縮性吸引チューブは、ボトルの高さに応じてスムーズに調整できます。内蔵再キャリブレーション機構によりラボ内で簡単にキャリブレーションができ、寿命の長いディスペンサーでも高い再現性を保つことができます。全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。Corning ボトルトップディスペンサーは多様な化学溶液に使用することができます。試薬と直接接触する部位は、プラチナ、セラミック、PTFE、ホウケイ酸ガラスなど耐薬品性に優れた素材でできています。
特長と利点
- 6 種類の容量タイプがあり、1回あたり0.25~100 mLの分注が可能です。
- 内蔵再キャリブレーション機構付きで簡単にラボ内でキャリブレーションができます。
- クイック容量ロックノブ*により正確で再現性の高い容量設定ができます。
- コンタミネーション対策として全てオートクレーブが可能です。
- 360°回転が可能なバルブブロックにより、しっかりとボトルに接続したままあらゆる方向で使用できます。
- 3ポジション排出チューブは、分注、サンプル回収、廃棄に便利です。
- 独自の液だれ防止システムで安全に作業ができます。
- 簡単に分解、清掃ができます。
*100 mL ディスペンサーは、容量調節ネジが付属します。
注:ボトルは別売りです。
¥88,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6845 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents
Compatible Accessories