PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、25.0ml
Product Number7078B-25
マルチパックには、バックの開口部にカラーコードが印刷されています。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。
¥127,060 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 7078B-25 |
パック入数 | 100 / パック |
ケース入数 | 400 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 25 mL |
ピペットスタイル | セロロジカル |
チップ形状 | ラウンド |
特長 | ディスポーザブル |
目盛りの間隔 | 0.2 mL |
マイナス目盛り | 5 mL |
パッケージング | マルチパック |
長さ | 300 mm (approx.) |
Specifications Documents