Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® コレクションバッグ2、500mL-EVA
Product Number91-200-41
バッグはエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)製であり、より優れた機能性のために吊り下げタイプです。EVAはエチレンおよび酢酸ビニルのコポリマーであり、非常に優れた柔軟性と耐久性を兼ね備えています。この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
500 mLおよび1 Lのサイズがあります。
フィルムタイプ:EVA
ポート1:ブレークアウト注入部位
ポート2:メスMPCコネクタ(1/4インチバーブ付き)、オスMPCプラグ
ポート3:オスMPCコネクタ(1/4インチバーブ付き)、メスMPCキャップ
500 mLおよび1 Lのサイズがあります。
フィルムタイプ:EVA
ポート1:ブレークアウト注入部位
ポート2:メスMPCコネクタ(1/4インチバーブ付き)、オスMPCプラグ
ポート3:オスMPCコネクタ(1/4インチバーブ付き)、メスMPCキャップ
Corning media certificates are available on our Resource Library.
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 91-200-41 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents