text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen Axypet Pro スターターキット

Product NumberAP-STR-KIT-P

E-mail

Axygen Axypet Pro スターターキットには、一般的によく使用される容量(0.5-10 µL、2-20 µL、20-200 µL、100-1,000 µL)のピペッター4 本、4 本立てピペットスタンド、3 種類のチップ(各1 ラック)が含まれます。

  • カタログ番号 AP-10-P Axygen Axypet Pro シングルチャンネル ピペッター 0.5 to 10 µL
  • カタログ番号 AP-20-P Axygen Axupet Pro シングルチャンネルピペッター 2-20 µL
  • カタログ番号 AP-200-P Axygen Axypet Pro シングルチャンネル ピペッター 20 to 200 µL
  • カタログ番号 AP-1000-P Axygen Axypet Pro シングルチャンネル ピペッター 100 to 1000 µL
  • カタログ番号 AP-USD4-P ユニバーサルリニアスタンド4 本用
  • カタログ番号 MR-10XT-R (10 µL) Axygen マルチラックチップ
  • カタログ番号 MR-200-R (200 µL) Axygen マルチラックチップ
  • カタログ番号 MR-1000XT-R (1000 µL) Axygen マルチラックチップ

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥149,900 per case

Details
Product Number   AP-STR-KIT-P
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Axygen®  
Specifications Documents