Corning® Gosselin™ Square HDPE Bottle, 2 L, Graduated, 58 mm Red Cap with Seal, Assembled, Sterile, 50/Case
产品编号LC2000-03
(This is the suggested replacement for LR2000-03.)
- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- PE cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2000-03 |
| Qty./Pk | 50 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 2000 mL |
| Bottle Style | Storage |
| Neck Style | Wide Mouth |
| Top Style | Threaded |
| Cap Style | Screw cap |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Bottle Shape | Cylindrical |
| Thread Finish | 45 |
| Bottle Feature | Graduated |
| Height | 166 mm (approx.) |
| O.D. | 76 mm (approx.) |
| Cross Section | 58 mm (approx) |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 963298
- 质量证书 – 批号 960835
- 质量证书 – 批号 938857
- 质量证书 – 批号 936137
- 质量证书 – 批号 933064
- 质量证书 – 批号 930959
- 质量证书 – 批号 930958
- 质量证书 – 批号 928016
- 质量证书 – 批号 926388
- 质量证书 – 批号 925827
- 质量证书 – 批号 924110
- 质量证书 – 批号 923475
- 质量证书 – 批号 922874
- 质量证书 – 批号 920203
- 质量证书 – 批号 920202
- 质量证书 – 批号 917769
- 质量证书 – 批号 914225
- 质量证书 – 批号 912898
- 质量证书 – 批号 910295
- 质量证书 – 批号 907688
- 质量证书 – 批号 907687
- 质量证书 – 批号 904815
- 质量证书 – 批号 904814
- 质量证书 – 批号 904120
- 质量证书 – 批号 902813
- 质量证书 – 批号 900928
- 质量证书 – 批号 900927
- 质量证书 – 批号 898185
- 质量证书 – 批号 898184
- 质量证书 – 批号 895362