text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® AxyPrep™ MAGダイクリーンキット-50mL

产品编号MAG-DYECL-50

电子邮件
余剰のダイターミネーターの除去はシークエンシングを行う前の重要なステップです。シークエンシングに余剰なダイを持ちこむとダイがかたまりとなり、過剰なノイズの原因や塩基配列読み取りの失敗、シークエンシング解析そのものが失敗する可能性があります。AxyPrep MAG ダイクリーンキットは、マグネティックビーズを用いてサンガー法を用いたシークエンス反応液から余剰のダイターミネーターを除去することができます。精製のプロトコールは主に、結合、洗浄、溶出の3つのステップからなり、遠心分離や濾過作業を踏むことなく、シークエンス反応を行ったPCRプレート上で直接行うことができます。
  • 時間とコストの節約:QC20スコアを高く保つため、BigDyeシグナルエンハンサーバッファーが不要となり作業時間およびコストを節約。
  • 高いS/N比により長い読み取り枠と高いQVスコアを実現
  • 以下のサンガー法を用いたシークエンサーで生成されたシークエンス反応液のクリンナップに最適: - ABI® Prism 3730、3730xl、3700、3130、3130xl、3100 - GE Healthcare MegaBACE
  • 96サンプルを25分程度でクリンナップできる簡潔なプロトコール
  • 手動および自動化に適合
  • PCRチューブ、96ウェルプレートのいずれにも対応
  • 遠心分離操作、フィルトレーション操作が不要


  • This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


    详情
    产品编号   MAG-DYECL-50
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    产品规格文件