Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み、 50 本/包、 5 包/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-150-C-S
Axygen® 1.5 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
最大遠心強度は14,000 RCFです スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥23,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Less than 10 in Stock
Details
| Product Number | MCT-150-C-S |
| 入数/袋 | 50 / パック |
| パック入数 | 250 / パック |
| ケース入数 | 2500 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 1.5 mL |
| 使用用途 | マイクロセントリヒュージ |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 16700 xg |
| 目盛り | Yes |
| Graduation Interval | 0.25 mL |
| Color | Clear |
| Cap Style | Snap cap |
| Sterile | Yes |
| Graduation Range | 0.1 - 1.5 mL |
| Application | Diagnostics |
| Product Material | Polypropylene |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.07726081
- Quality Certificate - Lot No.07726071
- Quality Certificate - Lot No.07326038
- Quality Certificate - Lot No.07326032
- Quality Certificate - Lot No.06926962
- Quality Certificate - Lot No.06826962
- Quality Certificate - Lot No.05726962
- Quality Certificate - Lot No.05426029
- Quality Certificate - Lot No.05426028
- Quality Certificate - Lot No.05326008
- Quality Certificate - Lot No.05226010
- Quality Certificate - Lot No.05226009
- Quality Certificate - Lot No.05126007
- Quality Certificate - Lot No.05126006
- Quality Certificate - Lot No.05026013
- Quality Certificate - Lot No.05026012
- Quality Certificate - Lot No.04926016
- Quality Certificate - Lot No.04926015
- Quality Certificate - Lot No.03826962
- Quality Certificate - Lot No.01526015
- Quality Certificate - Lot No.01526014
- Quality Certificate - Lot No.01426022
- Quality Certificate - Lot No.01426021
- Quality Certificate - Lot No.01326016
- Quality Certificate - Lot No.01326015
- Quality Certificate - Lot No.01226045
- Quality Certificate - Lot No.01226044
- Quality Certificate - Lot No.01126008
- Quality Certificate - Lot No.01126007
- Quality Certificate - Lot No.01026962