Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 緑色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-150-G

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

Axygen® 1.5 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
- 最大遠心強度は14,000 RCFです
- スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます
- キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます
- RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥25,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | MCT-150-G |
パック入数 | 500 / パック |
ケース入数 | 5000 / ケース |
ブランド | Axygen® |
容量 | 1.5 mL |
トップスタイル | スナップキャップ |
最大RCF | 16700 xg |
目盛り | Yes |
目盛りの間隔 | 0.1 mL |
カラー | 緑 |
滅菌 | No |
目盛りの範囲 | 0.1 - 1.5 mL |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.34724934
- Quality Certificate - Lot No.29524934
- Quality Certificate - Lot No.22524934
- Quality Certificate - Lot No.22024934
- Quality Certificate - Lot No.16024008
- Quality Certificate - Lot No.34923934
- Quality Certificate - Lot No.31623934
- Quality Certificate - Lot No.25923934
- Quality Certificate - Lot No.18523934
- Quality Certificate - Lot No.14723934
- Quality Certificate - Lot No.32522934
- Quality Certificate - Lot No.28422014
- Quality Certificate - Lot No.28422013
- Quality Certificate - Lot No.28322034
- Quality Certificate - Lot No.28322033
- Quality Certificate - Lot No.28322032
- Quality Certificate - Lot No.07722934
- Quality Certificate - Lot No.26021962
- Quality Certificate - Lot No.21021392
- Quality Certificate - Lot No.03421392
- Quality Certificate - Lot No.04220403
- Quality Certificate - Lot No.02820044
- Quality Certificate - Lot No.32819403
- Quality Certificate - Lot No.31119403
- Quality Certificate - Lot No.29219403
- Quality Certificate - Lot No.17219403
- Quality Certificate - Lot No.06219403
- Quality Certificate - Lot No.02819403
- Quality Certificate - Lot No.26618042
- Quality Certificate - Lot No.23618059