Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 1.7 mL スナップロックマイクロチューブ マキシマムリカバリー 透明 非滅菌 、 250 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-175-L-C
Axygen® 1.7 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
非常に優れた強度および化学的耐性を提供するコポリマー素材から製造しています コポリマーチューブはボイルプルーフではありません。また、オートクレーブや温浴アプリケーションはお勧めしません 最大遠心強度は14,000 RCFです スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです ローリテンションタイプのAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)製品です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥17,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-175-L-C |
| パック入数 | 250 / パック |
| ケース入数 | 2500 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 1.7 mL |
| 使用用途 | マイクロセントリヒュージ |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 14000 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.25 mL |
| カラー | クリア |
| キャップスタイル | スナップキャップ |
| 滅菌 | No |
| 目盛りの範囲 | 0.1 - 2 mL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| 材質 | ポリプロピレン |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.22325044
- Quality Certificate - Lot No.22125038
- Quality Certificate - Lot No.21925045
- Quality Certificate - Lot No.02925008
- Quality Certificate - Lot No.20624029
- Quality Certificate - Lot No.20524025
- Quality Certificate - Lot No.20424049
- Quality Certificate - Lot No.14824061
- Quality Certificate - Lot No.08724041
- Quality Certificate - Lot No.08524053
- Quality Certificate - Lot No.26923011
- Quality Certificate - Lot No.24223004
- Quality Certificate - Lot No.24223003
- Quality Certificate - Lot No.24123024
- Quality Certificate - Lot No.04423021
- Quality Certificate - Lot No.04423020
- Quality Certificate - Lot No.04423003
- Quality Certificate - Lot No.04323016
- Quality Certificate - Lot No.04323015
- Quality Certificate - Lot No.04223014
- Quality Certificate - Lot No.04123016
- Quality Certificate - Lot No.04023030
- Quality Certificate - Lot No.04023029
- Quality Certificate - Lot No.34122038
- Quality Certificate - Lot No.33522032
- Quality Certificate - Lot No.33522005
- Quality Certificate - Lot No.33422040
- Quality Certificate - Lot No.32722019
- Quality Certificate - Lot No.32622050
- Quality Certificate - Lot No.30322011