Axygen® 300 µL マルチラック エクステンドチップ マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み
Product NumberMR-300XT-L-R-S
Axygen マルチラック Maxymum Recovery® チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery 技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X™など)への使用に最適です。Axygen マルチラック Maxymum Recovery チップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。
¥43,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MR-300XT-L-R-S |
| パック入数 | 768 / パック |
| ケース入数 | 3840 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージング | Hinged Rack |
| パッケージフォーマット | 768 本/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 最大容量 | 300 µL |
| 容量範囲 | 1 - 300 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | あり |
| 表面カテゴリー | MaxRecovery+ |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| デックカラー | Green |
Specifications Documents
Compatible Accessories