Axygen® PCR8連チューブ 0.2 mL 透明 キャップなし 未滅菌
Product NumberPCR-0208-C
Axygen® 0.2 mL 8連PCRチューブは、様々なカラーをご用意しています。幅広い種類のサーマルサイクラーに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥ 123,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | PCR-0208-C |
パック入数 | 125 / パック |
ケース入数 | 1250 / ケース |
ブランド | Axygen® |
滅菌 | No |
容量 | 0.2 mL |
底の形状 | コニカル |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
カラー | クリア |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents