Axygen® PCR12連チューブ 0.2 mL 透明 フラットキャップ付き 未滅菌
Product NumberPCR-0212-FCP-C
Axygen® 0.2 mL 12連PCRチューブは、幅広い種類のサーマルサイクラーに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥ 129,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | PCR-0212-FCP-C |
パック入数 | 80 / パック |
ケース入数 | 800 / ケース |
ブランド | Axygen® |
滅菌 | No |
容量 | 0.2 mL |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
カラー | クリア |
Specifications Documents