text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 384ウェルPCRプレート 50 µL フルスカートA24シングルコーナーノッチ 透明 未滅菌

Product NumberPCR-384M2-C

E-mail
Axygen® 384ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート、ABIフルスカート対応、透明、未滅菌 Axygen® 384ウェル スカート付き PCRマイクロプレート、透明は、標準的な384ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。自動化に対応したフルスカート設計は、AxyMats、またはシーリングフィルムでシーリングできます。


  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
  • シングルノッチコーナー
  • ロボットに好都合なフルスカート設計
  • アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、ABIのqPCRおよびシーケンシングに対応

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥46,000 per case

    Details
    Product Number   PCR-384M2-C
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    プレートフォーマット   384 ウェル  
    プレート外観   フルスカート  
    ウェル形状   ラウンド  
    ウェル容量   50 µL  
    滅菌   なし  
    フタ付き   No  
    Application   Diagnostics  
    Specifications Documents