Corning® Gosselin™ Straight Container, 60 mL, PP, 800/Case
产品编号TP35C-030
            - Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
 - 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
 - Different cap colors available: red, blue, white, green
 
						One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
	已添加至购物车
  
   详情
| 产品编号 | TP35C-030 | 
| Qty./Pk | 800 / Pk | 
| Qty./Cs | 800 / Cs | 
| Brand | Corning® | 
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences | 
产品规格文件
      
      
	可用的证书
- 质量证书 – 批号 937350
 - 质量证书 – 批号 936792
 - 质量证书 – 批号 934614
 - 质量证书 – 批号 933188
 - 质量证书 – 批号 932151
 - 质量证书 – 批号 931639
 - 质量证书 – 批号 928722
 - 质量证书 – 批号 928169
 - 质量证书 – 批号 927601
 - 质量证书 – 批号 927054
 - 质量证书 – 批号 925379
 - 质量证书 – 批号 923623
 - 质量证书 – 批号 922461
 - 质量证书 – 批号 922113
 - 质量证书 – 批号 920947
 - 质量证书 – 批号 917250
 - 质量证书 – 批号 915993
 - 质量证书 – 批号 913696
 - 质量证书 – 批号 909767
 - 质量证书 – 批号 907161
 - 质量证书 – 批号 905616
 - 质量证书 – 批号 904939
 - 质量证书 – 批号 902931
 - 质量证书 – 批号 901076
 - 质量证书 – 批号 899058
 - 质量证书 – 批号 897575
 - 质量证书 – 批号 894769
 - 质量证书 – 批号 893534
 - 质量证书 – 批号 893356
 - 质量证书 – 批号 891134