Axygen® マイクロチューブ ストレージボックス、100本収納 x 1.5 - 2.0 mL、ナチュラル
Product NumberTR8300
Axygen ストレージボックスはサンプル保管に最適です。ポリプロピレン製のボックスは研究室での日常的なワークフローや過酷な使用環境への耐性を考慮した設計となっています。-80℃での凍結保存や121℃でのオートクレーブが可能です。またボックス前面のポジティブキャッチによりふたをしっかりと閉めることができ、背面にある3か所のヒンジは繰り返し使用による劣化を防ぎます。ボックス内部には英数字のインデックスが印字されているのでサンプル識別が容易です。Axygen マイクロチューブとの相性も良く、透明なフタは閉めた状態でも中が見えて便利です。ボックスは様々なカラーがあり、1.5 - 2.0 mLのマイクロチューブ、クライオジェニックバイアル、クロマトグラフィーバイアルなどを100本収納できます。黒いボックスはフタも黒く、光に敏感なサンプルの保存に最適です(142 x 142 x 55 mm)。
主な特長
- -80°Cでの凍結と121°Cでのオートクレーブが可能
- 英数字のインデックスでサンプル識別が容易
- 1.5 - 2.0 mLチューブを100本収納
¥ 6,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | TR8300 |
パック入数 | 5 / パック |
ケース入数 | 5 / ケース |
ブランド | Axygen® |
カラー | ナチュラル |
アプリケーション | 診断研究 |
材質 | ポリプロピレン |
Specifications Documents
Compatible Accessories
Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ マキシマムリカバリー 透明 非滅菌 、 250 本/パック、10 パック/ケース
MCT-150-L-C
¥ 16,800 per case
Axygen® 1.7 mL スナップロックマイクロチューブ マキシマムリカバリー 透明 非滅菌 、 250 本/パック、10 パック/ケース
MCT-175-L-C
¥ 16,800 per case
Axygen® 2.0 mL スナップロックマイクロチューブ マキシマムリカバリー 透明 非滅菌 、 250 本/パック、10 パック/ケース
MCT-200-L-C
¥ 16,800 per case