text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® ウルトラクリア圧着式リアルタイムPCR用シール ポリエステル製 未滅菌

Product NumberUC-500

E-mail

This is the suggested replacement for 6524.


Axygen® 70 µm 超透明 感圧性シーリングフィルム(リアルタイムPCR用)、未滅菌 Axygen® マイクロプレートシーリングフィルムは、PCRおよびリアルタイムPCRからELISAおよび細胞培養までのアプリケーション用に設計されています。Axygenシーリングフィルムは、プレートのシーリングに最も容易で最もコストパフォーマンスの良い方法です。このフィルムは幅広い温度帯で使用でき、多くのアプリケーションに適しています。


  • 96および384ウェルPCRマイクロプレートのシーリングに
  • 透明フィルムはリアルタイムPCR時の蛍光検出に最適です
  • 独自の圧着式粘着により、蛍光検出を妨げる可能性のある粘着性阻害物質は含まれません


  • ¥182,300 per case

    Details
    Product Number   UC-500
    パック入数   100 / パック  
    ケース入数   500 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    プレートフォーマット   シーリングフィルム  
    滅菌   なし  
    厚さ   70 µm  
    パッケージフォーマット   100 枚/パック, 5 パック/ケース  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents