text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® マイクロチューブ ストレージボックス

E-mail

Axygen ストレージボックスはサンプル保管に最適です。ポリプロピレン製のボックスは研究室での日常的なワークフローや過酷な使用環境への耐性を考慮した設計となっています。-80°Cでの凍結保存や121°Cでのオートクレーブが可能です。またボックス前面のポジティブキャッチによりふたをしっかりと閉めることができ、背面にある3か所のヒンジは繰り返し使用による劣化を防ぎます。ボックス内部には英数字のインデックスが印字されているのでサンプル識別が容易です。Axygen マイクロチューブとの相性も良く、透明なフタは閉めた状態でも中が見えて便利です。ボックスは様々なカラーがあり、1.5 - 2.0 mLのマイクロチューブ、クライオジェニックバイアル、クロマトグラフィーバイアルなどを100本収納できます。黒いボックスはフタも黒く、光に敏感なサンプルの保存に最適です(142 x 142 x 55 mm)。

主な特長

  • -80°Cでの凍結と121°Cでのオートクレーブが可能
  • 英数字のインデックスでサンプル識別が容易
  • 1.5 - 2.0 mLチューブを100本収納

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
TR8300 Axygen® マイクロチューブ ストレージボックス、100本収納 x 1.5 - 2.0 mL、ナチュラル   5 / パック     5 / ケース     Axygen®   ¥6,900 per case
TR8300-A Axygen® マイクロチューブ ストレージボックス、100本収納 x 1.5 - 2.0 mL、マルチカラー   5 / パック     5 / ケース     Axygen®   ¥7,500 per case
TR8300-B Axygen® マイクロチューブ ストレージボックス、100本収納 x 1.5 - 2.0 mL、青   5 / パック     5 / ケース     Axygen®   ¥7,500 per case
TR8300-BLK Axygen® マイクロチューブ ストレージボックス、100本収納 x 1.5 - 2.0 mL、黒   2 / パック     2 / ケース     Axygen®   ¥3,600 per case