text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 増殖因子

E-mail

コーニングのサイトカイン、増殖因子、および培地添加物のポートフォリオは、影響を受けた細胞の増殖または分化をもたらす多様なタンパク質を提供しています。

  • 高い生物学的活性を有する高純度増殖因子
  • 高純度な天然および組換え型のリンフォホカイン
  • 選択した培地で再構成/添加する濃縮培地添加物
  • より明確な低血清または無血清の条件で下での細胞増殖

増殖因子は、非造血細胞の表面に存在する受容体に結合するタンパク質である。増殖因子の各ファミリーは、特定の細胞タイプに影響を与えます。例えば、神経成長因子(NGF)は神経細胞タイプに影響を与え、上皮細胞増殖因子(EGF)は上皮細胞タイプに影響を与えます。

コーニングは、天然および組換えの両方の異なる種に由来する様々な増殖因子を提供しています。これらの増殖因子は、細胞培養において長期的な増殖を促進し、無血清または低血清条件下で様々な細胞タイプの細胞分化を誘導するために使用されています。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name 使用期限 Price Unit Size
354001 Corning® 上皮細胞増殖因子(EGF)、マウス ナチュラル(カルチャーグレード)、100 µg(凍結乾燥)   凍結乾燥状態では、2から8°Cで保存。溶解後は−20°Cで2カ月間保存   ¥20,910 per each
354010 Corning® 上皮細胞増殖因子(EGF)、マウス ナチュラル(レセプターグレード)、100 µg(凍結乾燥) ¥24,830 per each
354052 Corning® 上皮細胞増殖因子(EGF) ヒト リコンビナント、100 µg(凍結乾燥)   凍結乾燥の状態で、2~8°Cで保存。溶解後は、−20°Cで3カ月間保存   ¥24,720 per each
354060 Corning® 線維芽細胞増殖因子(bFGF) ヒトリコンビナント、10 µg(凍結乾燥)   凍結乾燥状態では、−20°Cで保存。溶解後は−20°Cで1カ月間保存   ¥31,320 per each