text.skipToContent text.skipToNavigation

Snapwell™ インサート

E-mail

スナップウェルは直径12 mmメンブレンが付いたリングの取り外しができるように形状変更したトランズウェルパーミアブルサポートです。輸送や電気生理学的研究に主に使用されます。スナップウェルインサート上で細胞がコンフルエントになるまで増殖させた後、リングを垂直型または水平型ディフュージョンチャンバーまたはウッシングチャンバーに移してご使用いただけます。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
3407 Costar® スナップウェル インサート ポリカーボネートメンブレン 12mm 0.4μm孔サイズ、滅菌済み   6 / パック     24 / ケース     Corning®   N/A per case
3801 Costar® スナップウェル インサート ポリエステルメンブレン 12mm 0.4µm 孔サイズ 滅菌済み   6 / パック     24 / ケース     Corning®   N/A per case