![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Costar® 24 ウェル 透明 細胞培養処理 マルチウェルプレート, 個別包装 滅菌
Product Number3526
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Costar® 24 ウェル 透明 細胞培養処理 マルチウェルプレート, 個別包装 滅菌](https://www.corning.com/catalog/cls/products/c/costarMultipleWellCellCulturePlates/3526/images/3526_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
• 平底
• コンタミネーション低減のための低蒸発構造のフタ付き
• 個別の英数字コードにより判別が容易です。
• 均一のフットプリントで簡単に積み重ねることができます。
• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 滅菌済みです。
• ノンパイロジェニックです。
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥35,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3526 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 50 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 24 ウェル |
プレート外観 | スタンダード |
プレート色 | クリア |
ウェル容量 | 3.4 mL |
培養面積 | 1.9 cm² (approx.) |
推奨培地ウェル容量 | 0.38 - 0.57 mL |
滅菌 | Yes |
フタ付き | Yes |
Specifications Documents