text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 50mLPET製遠沈管 コニカル底, プラグシールキャップ, ラック入り滅菌済み, 25/ラック, 500/ケース

Product Number430304

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


コーニングのプラスチック製遠沈管の物理的,化学的特性および安全な使用のための重要な推奨事項につきましては技術資料一覧をご覧ください
 

  • ポリエチレン製プラグシールキャップ
  • 黒字で印刷された目盛と広くて白い書込みスペース
  • 最大RCF:3,600xg
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニック、RNase/Dnaseフリー
  • 95 k PA (14psi) で圧力テストを行っています。


本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥51,100 per case

Details
Product Number   430304
パック入数   25 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   50 mL  
使用用途   遠心  
底の形状   コニカル  
トップスタイル   ネジ付き  
最大RCF   3600 xg  
目盛り   Yes  
目盛りの間隔   2.5 mL  
カラー   クリア  
キャップスタイル   プラグシール  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップ直径   35.2 mm (approx.)  
キャップカラー   オレンジ  
滅菌   Yes  
自立型   No  
外径   29.1 mm (approx.)  
長さ   114.4 mm (approx.)  
特長   ディスポーザブル  
ラック   Yes  
Specifications Documents