text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 聚苯乙烯滚瓶

电子邮件

经过处理以达到最佳的细胞粘附性能

  • 一体式无缝结构
  • 所有滚瓶均印有批号,有助于确保产品可追溯性
  • 无菌
  • 无热原


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
3907 Corning® CellBIND® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,2/袋,40/箱   2 /包     40 /箱     Corning®   N/A per case
430195 Corning® 490cm²聚苯乙烯滚瓶,带密封盖,2/袋,40/箱   2 /包     40 /箱     Corning®   N/A per case
430699 Corning® 1750cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,10/袋,20/箱   10 /包     20 /箱     Corning®   N/A per case
430849 Corning® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,2/袋,40/箱   2 /包     40 /箱     Corning®   N/A per case
430851 Corning® 850cm² ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップキャップ付き, 5/包, 40/ケース N/A per case
431133 Corning® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,20/袋,20/箱   20 /包     20 /箱     Corning®   N/A per case
431198 Corning® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式透气盖,2/袋,40/箱   2 /包     40 /箱     Corning®   N/A per case
431321 Corning® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,22/袋,44/箱   22 /包     44 /箱     Corning®   N/A per case
431329 Corning® CellBIND® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式透气盖,2/袋,40/箱   2 /包     40 /箱     Corning®   N/A per case
431344 Corning® CellBIND® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,22/袋,44/箱   22 /包     44 /箱     Corning®   N/A per case