Corning® PureCoat™ Collagen I 875cm² Rectangular Straight Neck Cell Culture Multi-Flask, 5-layer with Vented Cap
产品编号356275
This is the suggested replacement for 356274.
康宁PureCoat培养器皿包被有生物活性、无动物源性合成肽,它们共价结合在专有表面上,可作为一种高度一致且经济高效的自包被胞外肽替代品。专有的共价连接便于肽实现最佳结合和信号传导。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356275 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 6 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 875 cm² |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 直的 |
| 盖式样 | 透气 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 黑色 |
| 表面包被 | I型胶原 |
| 无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9329011
- 质量证书 – 批号 9205009
- 质量证书 – 批号 9132016
- 质量证书 – 批号 9051010
- 质量证书 – 批号 8066005
- 质量证书 – 批号 8002027
- 质量证书 – 批号 7261011
- 质量证书 – 批号 7207006
- 质量证书 – 批号 7171034
- 质量证书 – 批号 6206043
- 质量证书 – 批号 5329002
- 质量证书 – 批号 5314199
- 质量证书 – 批号 5302003
- 质量证书 – 批号 5249092
- 质量证书 – 批号 5217005
- 质量证书 – 批号 5217004
- 质量证书 – 批号 5165076
- 质量证书 – 批号 5144056
- 质量证书 – 批号 5046070
- 质量证书 – 批号 5015007
- 质量证书 – 批号 4177009
- 质量证书 – 批号 2310011
- 质量证书 – 批号 2283022
- 质量证书 – 批号 2240009
- 质量证书 – 批号 1340018
- 质量证书 – 批号 1320018
- 质量证书 – 批号 0096011