Corning® 96-well Clear V-Bottom 2 mL Polypropylene Deep Well Plate, 5 per Bag, Sterile
产品编号3960
- Feature uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- Sterile and DNase- and RNase-free
- Total volume is 2 mL
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3960 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 25 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 96-well storage block |
| Plate Color | Clear |
| Well Bottom | V |
| Well Bottom Color | Translucent |
| Well Volume | 2 mL |
| Surface Treatment | Not Treated |
| Sterile | Yes |
| Lids Included | No |
| Product Material | Polypropylene |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25726000
- 质量证书 – 批号 25426000
- 质量证书 – 批号 25326000
- 质量证书 – 批号 25226000
- 质量证书 – 批号 25126000
- 质量证书 – 批号 24726000
- 质量证书 – 批号 24526000
- 质量证书 – 批号 21026000
- 质量证书 – 批号 20826000
- 质量证书 – 批号 20426000
- 质量证书 – 批号 20226000
- 质量证书 – 批号 20126000
- 质量证书 – 批号 19826000
- 质量证书 – 批号 17626000
- 质量证书 – 批号 17526000
- 质量证书 – 批号 17426000
- 质量证书 – 批号 17326000
- 质量证书 – 批号 17126000
- 质量证书 – 批号 16926000
- 质量证书 – 批号 14026000
- 质量证书 – 批号 13926000
- 质量证书 – 批号 13826000
- 质量证书 – 批号 13526000
- 质量证书 – 批号 13426000
- 质量证书 – 批号 13326000
- 质量证书 – 批号 10426000