Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 96-well Clear Round Bottom 2 mL Polypropylene Deep Well Plate, 1 per Pack, Sterile, Individually Wrapped
产品编号P-DW-20-C-S-IND
Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80℃的低温。
- 2 mL深孔板
- ANSI/SLAS 1-2004:微孔板——外形尺寸
- 超平表面可确保热封膜密封严密
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | P-DW-20-C-S-IND |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 30 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 孔容积 | 2 mL |
| 无菌 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18326038
- 质量证书 – 批号 18326037
- 质量证书 – 批号 18326036
- 质量证书 – 批号 18326034
- 质量证书 – 批号 14226015
- 质量证书 – 批号 12426101
- 质量证书 – 批号 08026049
- 质量证书 – 批号 07926074
- 质量证书 – 批号 03226005
- 质量证书 – 批号 24425093
- 质量证书 – 批号 24425092
- 质量证书 – 批号 24425091
- 质量证书 – 批号 24425090
- 质量证书 – 批号 00125167
- 质量证书 – 批号 00125166
- 质量证书 – 批号 34124039
- 质量证书 – 批号 33724044
- 质量证书 – 批号 32424027
- 质量证书 – 批号 25024053
- 质量证书 – 批号 24624052
- 质量证书 – 批号 24624051
- 质量证书 – 批号 19724102
- 质量证书 – 批号 34123026
- 质量证书 – 批号 32823004
- 质量证书 – 批号 22623038
- 质量证书 – 批号 22623037
- 质量证书 – 批号 00523013
- 质量证书 – 批号 23422037
- 质量证书 – 批号 23422036
- 质量证书 – 批号 14922012