Axygen® 384-well Polypropylene PCR Microplate, Full Skirt, Clear, Nonsterile
产品编号PCR-384-C
Axygen® 384 well skirted PCR microplate, clear, is designed to fit standard 384 well blocks. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Automation friendly full skirt design can be sealed with Axymat or sealing film.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
- 384-well double notch PCR plate
- Robotic friendly full skirt design
- Application/Compatibility: Standard thermal cycling
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | PCR-384-C |
| Qty./Pk | 10 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Plate Format | 384-well |
| Plate Feature | Full skirt |
| Well Shape | Round |
| Well Volume | 50 µL |
| Sterile | No |
| Lids Included | No |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13326008
- 质量证书 – 批号 13226015
- 质量证书 – 批号 13126064
- 质量证书 – 批号 12826013
- 质量证书 – 批号 12726014
- 质量证书 – 批号 07526102
- 质量证书 – 批号 20325041
- 质量证书 – 批号 19625099
- 质量证书 – 批号 19525176
- 质量证书 – 批号 19425019
- 质量证书 – 批号 19325027
- 质量证书 – 批号 19225027
- 质量证书 – 批号 19125025
- 质量证书 – 批号 19025038
- 质量证书 – 批号 18925032
- 质量证书 – 批号 18825124
- 质量证书 – 批号 18825112
- 质量证书 – 批号 18725028
- 质量证书 – 批号 18625032
- 质量证书 – 批号 18525038
- 质量证书 – 批号 18425049
- 质量证书 – 批号 30524020
- 质量证书 – 批号 30424040
- 质量证书 – 批号 30024019
- 质量证书 – 批号 12624003
- 质量证书 – 批号 12424002
- 质量证书 – 批号 12324007
- 质量证书 – 批号 12124012
- 质量证书 – 批号 12024005
- 质量证书 – 批号 11824018