Axygen® 96孔聚丙烯PCR微孔板,全裙边,透明,非灭菌
产品编号PCR-96-FS-C
Axygen® 96孔全裙边PCR微孔板适用于标准96孔模块。超薄且均匀的孔壁可实现精确的热传递,获得最佳结果。采用适合自动化操作的全裙边设计,可用8/12联盖、Axymat或密封膜密封。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-96-FS-C |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 全裙边 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 孔容积 | 200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27226000
- 质量证书 – 批号 26626000
- 质量证书 – 批号 26426000
- 质量证书 – 批号 25826861
- 质量证书 – 批号 24326000
- 质量证书 – 批号 23926000
- 质量证书 – 批号 23726000
- 质量证书 – 批号 23326861
- 质量证书 – 批号 23026000
- 质量证书 – 批号 22626000
- 质量证书 – 批号 22326000
- 质量证书 – 批号 22026000
- 质量证书 – 批号 21826000
- 质量证书 – 批号 19026000
- 质量证书 – 批号 18926000
- 质量证书 – 批号 18326000
- 质量证书 – 批号 17226861
- 质量证书 – 批号 15426000
- 质量证书 – 批号 15226000
- 质量证书 – 批号 14826000
- 质量证书 – 批号 12726000