Corning® Large Cell Scraper
产品编号3011
- Useful for the mechanical harvesting of cells
- Blade design minimizes cell damage and ensures even contact with the growth surface
- Designed for use in large flasks and roller bottles
- Individually wrapped
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
库存少于 10
详情
| 产品编号 | 3011 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24526001
- 质量证书 – 批号 13226003
- 质量证书 – 批号 02726002
- 质量证书 – 批号 26925001
- 质量证书 – 批号 13825014
- 质量证书 – 批号 29824017
- 质量证书 – 批号 29524059
- 质量证书 – 批号 17024046
- 质量证书 – 批号 32923015
- 质量证书 – 批号 29123036
- 质量证书 – 批号 24423044
- 质量证书 – 批号 24123004
- 质量证书 – 批号 20423003
- 质量证书 – 批号 03023021
- 质量证书 – 批号 02323024
- 质量证书 – 批号 29722009
- 质量证书 – 批号 26322009
- 质量证书 – 批号 22522013
- 质量证书 – 批号 14722057
- 质量证书 – 批号 14322099
- 质量证书 – 批号 14322092
- 质量证书 – 批号 14322083
- 质量证书 – 批号 11122031
- 质量证书 – 批号 04622079
- 质量证书 – 批号 36221067
- 质量证书 – 批号 19421032
- 质量证书 – 批号 12421114
- 质量证书 – 批号 11821066
- 质量证书 – 批号 03921103
- 质量证书 – 批号 34920072