text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® コラーゲン IV コートカルチャーディッシュ

E-mail

コラーゲン IV は基底膜に普遍的な構成要素で、基底膜の主要構造構成体になります。 コラーゲン IV の網目構造が集まると、ラミニン、エンタクチン/ナイドジェン、へパラン硫酸プロテオグリカンと相互作用することで、他の基底膜成分の足場となります。コラーゲン IV は、上皮、内皮、筋、神経細胞の増殖に有用な基質です。コラーゲン IV は細胞増殖や分化、接着の制御ならびに組織形成を調節する役割があります。

次の目的に利用されています

  • 細胞接着と伸展の促進
  • 細胞分化と神経突起の伸長
  • PC12細胞の増殖促進
  • 細胞挙動におよぼすコラーゲン IV の作用に関する研究
  • 細胞接着アッセイ

由来

  • Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス腫瘍

品質管理

  • NG-108ラット/マウス神経芽細胞腫の分化(神経突起伸長)能を試験
  • 細菌および真菌の陰性を確認
  • コラーゲン IV 純度、SDS-PAGE法で90%以上

保存

  • 2~8℃。凍結は厳禁。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
354416 Corning® BioCoat® Collagen IV 60 mm TC-treated Culture Dishes, 5/Pack, 20/Case   5 / Pk     20 / Cs     Corning®   €240.91 per case
354453 Corning® BioCoat® Collagen IV 100 mm TC-treated Culture Dishes, 5/Pack, 10/Case   5 / Pk     10 / Cs     Corning®   €254.73 per case