text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™ 氨基和羧基表面处理培养皿

电子邮件

相比标准TC表面,康宁PureCoat氨基 (带正电荷) 和羧基 (带负电荷) 表面更利于细胞粘附,细胞增殖更快,且解冻后的复苏率更高。这种表面适用于多种原代细胞、转染细胞、转化细胞和难养细胞,在减血清或无血清条件下也可使用。

选择规格

表面处理
数量/箱
查看产品


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
354784 Corning® PureCoat™ 羧基表面处理100 mm培养皿,10/包,10/箱   10 /包     10 /箱     Corning®   per case