text.skipToContent text.skipToNavigation

245 mm スクエアディッシュ(バイオアッセイ用)

电子邮件

バイオアッセイ用スクエアディッシュはポリスチレン製で、ノンパイロジェニックを保証しております。ディッシュ とフタが一緒に包装されています。底は滑りにくい構造になっており、安全に積み重ねることができます。自動コロ ニーピッキング装置をご使用いただけます。


产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
431111 Corning® 245 mm方形生物测定培养皿,带握柄,未经TC处理   4 / Pk     16 / Cs     Corning®   N/A per case
431272 Corning® 245 mm Square BioAssay Dish without Handles, not TC-treated   4 / Pk     16 / Cs     Corning®   N/A per case
431301 Corning® 245mm 無処理スクエアディッシュ 薄型 バイオアッセイ用 ハンドルなし N/A per case