6L Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 100 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms
Product Number4500-6L

- 6L capacity
- 100mm center neck and 45mm sidearm neck diameters
- Side baffles enhance aeration and agitation of flask contents
- Proprietary “stretch” impeller design ensures optimal stirring
- Sidearm designs permit easy access of 25 and 50 mL pipets
- Vessels are borosilicate glass. Other parts are made of materials that can be cleaned and sterilized to minimize the risk of cytotoxicity.
- Consistent height to width ratios for greater predictability in scale up across the full range of vessel sizes
€1,594.17 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4500-6L |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
最大ワーキング容量 | 6 L |
サイドアーム開口部 | 2 |
サイドアームタイル | 45° |
サイドアームキャップの直径 | 45 mm (approx.) |
キャップスタイル | スクリューキャップ |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
キャップカラー | オレンジ |
ネジのサイズ | 45 |
直径 | 234 mm (approx.) |
サイドアーム内径 | 29 mm (approx.) |
滅菌 | No |
特長 | リユーザブル |
Specifications Documents