Disposable 70 mm Aseptic Transfer Cap for 3L Plastic Erlenmeyer Flask, 1/8“ Dip Tube, 0.2 µm Vent, Male Luer Lock, Sterile
产品编号431448
These Corning® Erlenmeyer Flask Aseptic Transfer Caps are sterile (10⁻⁶ SAL), individually double bagged and fit the 3L Corning® Polycarbonate Erlenmeyer flasks.
- The venting port ends in a 50mm diameter vent filter with a 0.2 µm pore PVDF membrane and a barbed fitting.
- The liquid transfer port has an internal end with a rigid polypropylene dip tube angled to reach the bottom of the flask and on the external side a 1/8 inch ID (3.2mm), 1/4 inch (6.4mm) OD chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in a male Luer lock (MLL) closed with a female Luer sealing cap.
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 431448 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 4 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Cap Style | Screw cap |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Diameter | 70 mm |
| Cap Color | Orange |
| Color | Orange |
| Sterile | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 32325001
- 质量证书 – 批号 28025002
- 质量证书 – 批号 28025001
- 质量证书 – 批号 25425004
- 质量证书 – 批号 25425003
- 质量证书 – 批号 25425002
- 质量证书 – 批号 25425001
- 质量证书 – 批号 24525003
- 质量证书 – 批号 24525002
- 质量证书 – 批号 24525001
- 质量证书 – 批号 23525002
- 质量证书 – 批号 23525001
- 质量证书 – 批号 22725002
- 质量证书 – 批号 22725001
- 质量证书 – 批号 11225004
- 质量证书 – 批号 11225003
- 质量证书 – 批号 11225002
- 质量证书 – 批号 11225001
- 质量证书 – 批号 07625002
- 质量证书 – 批号 29023009
- 质量证书 – 批号 29023008
- 质量证书 – 批号 29023007
- 质量证书 – 批号 29023006
- 质量证书 – 批号 29023005
- 质量证书 – 批号 29023004
- 质量证书 – 批号 29023003
- 质量证书 – 批号 28223007
- 质量证书 – 批号 28223006
- 质量证书 – 批号 28223005
- 质量证书 – 批号 28223004