Corning コレクションバッグは、様々な容量、多様なコネクターのついた2D吊り下げ型バッグでご提供します。
Corning コレクションバッグは、様々な容量、多様なコネクターのついた2D吊り下げ型バッグでご提供します。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-200-01 | Corning® コレクションバッグ1、1L-EVA | 1 / パック | 15 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 91-200-02 | Corning® コレクションバッグ1、2L-EVA | 1 / パック | 15 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 91-200-05 | Corning® コレクションバッグ1、5L-EVA | 1 / パック | 25 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 91-200-10 | Corning® Collection Container 10L, EVA Film | €1,460.85 | per case | ||||
| 91-200-20 | Corning® Collection Container 20L, EVA Film | €1,636.20 | per case | ||||
| 91-200-36 | Corning® Collection Container 10L, EVA Film | 1 146,00 € | per case | ||||
| 91-200-39 | Corning® コレクションバッグ4、20L-EVA | 1 / パック | 15 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 91-200-41 | Corning® コレクションバッグ2、500mL-EVA | 1 / パック | 15 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 91-200-42 | Corning® コレクションバッグ2、1L-EVA | 1 / パック | 15 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 91-200-43 | Corning® コレクションバッグ3、5L-EVA | 1 / パック | 15 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 91-200-45 | Corning® コレクションバッグ3、10L-EVA | 1 / パック | 15 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 91-200-47 | Corning® コレクションバッグ3、20L-EVA | 1 / パック | 15 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 91-200-48 | Corning® コレクションバッグ3、50L-EVA | 1 / パック | 15 / ケース | Corning® | N/A | per case |