Corning® 125 mL Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Flat Cap
产品编号430421
(This is the suggested replacement for 355117)
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Flat cap used for a closed liquid tight seal. Easy grip cap is designed to be more ergonomic.
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430421 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖式样 | 平顶 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 颈外径 | 26 mm (近似值) |
| 无菌 | 是 |
| 特性 | 一次性 |
| 容量 | 125 mL |
| 培养瓶式样 | Erlenmeyer锥形瓶 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 挡板 | 没有 |
| Graduation Interval | 25 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16026999
- 质量证书 – 批号 07126002
- 质量证书 – 批号 05526999
- 质量证书 – 批号 01726001
- 质量证书 – 批号 34425999
- 质量证书 – 批号 32725003
- 质量证书 – 批号 23725999
- 质量证书 – 批号 22025002
- 质量证书 – 批号 20425999
- 质量证书 – 批号 09925001
- 质量证书 – 批号 28124999
- 质量证书 – 批号 20924999
- 质量证书 – 批号 19224004
- 质量证书 – 批号 08224003
- 质量证书 – 批号 01224002
- 质量证书 – 批号 01124001
- 质量证书 – 批号 30723999
- 质量证书 – 批号 28022005
- 质量证书 – 批号 27822004
- 质量证书 – 批号 26122003
- 质量证书 – 批号 21522002
- 质量证书 – 批号 16622001
- 质量证书 – 批号 31421007
- 质量证书 – 批号 26721006
- 质量证书 – 批号 26521005
- 质量证书 – 批号 26421004
- 质量证书 – 批号 26321003
- 质量证书 – 批号 18221002
- 质量证书 – 批号 02821001
- 质量证书 – 批号 35120004